BQ25040EVM

Módulo de evaluación de BQ25040: Cargador de batería de iones de litio de una celda y entrada única

Información general

The BQ25040EVM is an evaluation module (EVM) for BQ25040. The bq25040 is an integrated Li-ion linear battery charger targeted at space-limited portable applications. It operates from either a USB port or ac adapter and charges a single-cell, Li-Ion battery with up to 1.1 A of charge current. The bq25040 has a single-power output that charges the battery. A system load can be placed in parallel with the battery. The charge current is programmed using the ISET and EN/SET inputs. The charge current is programmable to USB100, USB500, or a user-programmed charge current up to 1.1 A. Additionally, a 4.9 V, 3%, 50 mA LDO is integrated into the integrated circuit (IC) for supplying low-power external circuitry. The single- input interface (EN/SET) is used to select the charge current and to place the bq25040 into Production Test Mode (PTM). In PTM, the bq25040 operates as a linear regulator without a battery connected, where the output is regulated at 4.2 V and supplies up to 2.3 A to calibrate GSM transceivers.The battery is charged in three phases: conditioning, constant current, and constant voltage. In all charge phases, an internal control loop monitors the IC junction temperature and reduces the charge current if an internal temperature threshold is exceeded.The charger power stage and charge current sense functions are fully integrated. The charger function has accuracy current and voltage regulation loops, charge status display, and charge termination.

CI para cargador de batería
BQ25040 Cargador de batería de iones de litio de una sola celda y entrada única de 1,1 A con LDO de 50 mA en
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ25040EVM — BQ25040 Evaluation Module: 1.1-A, Single-Input, Single-Cell, Li-Ion Battery Charger

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ25040EVM BQ25040 Evaluation Module: 1.1-A, Single-Input, Single-Cell, Li-Ion Battery Charger

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide BQ25040EVM User's Guide. 27/04/2009
Certificado BQ25040EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos