BQ25050EVM

Información general

The bq25050EVM assists users in evaluating the bq25050 linear battery chargers. The User's Guide manual includes the bq25050EVM bill of materials, board layout, and schematic. The bq25050/60 is a highly integrated Li-Ion linear battery charger targeted at space-limited portable applications. It operates from either a USB port or ac adapter and charges a single-cell Li-ion battery with up to 1 A of charge current. The 30-V input voltage range with input overvoltage protections supports low-cost unregulated adapters. The bq25050/60 has a single power output that charges the battery. The system load is connected to OUT. The low-battery system startup circuitry maintains OUT greater than 3.4 V whenever an input source is connected. This allows the system to start up and run whenever an input source is connected regardless of the battery voltage. The charge current is programmable up to 1 A using the ISET input. Additionally, a 4.9-V, 50-mA LDO is integrated into the integrated circuit (IC) for supplying low power external circuitry.

Funciones
  • Evaluation module for bq25050/bq25060 (HPA577 E2)
  • 30-V input rating, with 10.5-V overvoltage protection (OVP)
  • FET controller for external battery FET for external power path control (BGATE)
  • Programmable charge current
  • Input voltage dynamic power management
  • 50-mA integrated low-dropout (LDO) linear regulator
  • Battery NTC monitoring during charge and discharge
  • Thermal regulation and protection.
  • Status indication – Charging/Done and Temperature Faults
  • Jumpers available. Easy-to-change connections.
CI para cargador de batería
BQ25050 — Cargador de batería de iones de litio de 1 celda, 1 A, entrada única con LDO de 50 mA
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ25050EVM — Evaluation Module for BQ25050 1A, Single-Input, Single Cell Li-Ion Battery Charger with 50-mA LDO

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ25050EVM — Evaluation Module for BQ25050 1A, Single-Input, Single Cell Li-Ion Battery Charger with 50-mA LDO

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

SLUC382 — bq25050EVM SW v1100

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BQ25050EVM — Módulo de evaluación para cargador de baterías de iones de litio BQ25050 de 1A y una sola entrada co

SLUC382 — bq25050EVM SW v1100

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 16/09/2012
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BQ25050EVM — Módulo de evaluación para cargador de baterías de iones de litio BQ25050 de 1A y una sola entrada co

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc382 or www.ti.com/lit/xx/sluc382/sluc382.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC382. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide bq25050/bq25060EVM User's Guide 21/07/2010
Certificado BQ25050EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos