BQ25071EVM-658

BQ25071EVM-658

Haga su pedido ahora

Información general

The bq25071 evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating the QFN packaged 1-A battery charge solution for single-cell, LiFePO4 battery-powered systems used in a wide range of portable applications

Funciones
  • Programmable battery charge current via external resistors and digital input pins
  • Adapter input operating range of 3.75 V – 10.2 V
  • LED indication for charge
  • Test points for key signals available for testing purposes.
CI para cargador de batería
BQ25071-Q1 — Cargador de batería lineal de 1 celda, 1 A y LiFePO4 para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ25071EVM-658 — Battery Charge Solution for Single-Cell Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ25071EVM-658 — Battery Charge Solution for Single-Cell Evaluation Module
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
* EVM User's guide User's Guide for bq25071 EVM 17/06/2014
Certificado BQ25071EVM-658 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos