BQ25100EVM-654

BQ25100EVM-654

Haga su pedido ahora

Información general

The bq25100 evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating the WCSP packaged 250mA battery charge solution for single-cell, Li-Ion battery-powered systems used in low power portable applications. It offers ultra-small package size and ultra-low battery leakage current which is preferable for wearable applications.

Funciones
  • Charges Li-Ion batteries
  • Programmable battery charge current via external resistors.
  • Support 30V input rating with 6.5V input over-voltage protection
  • Programmable battery termination current down to 1mA
  • Test points for key signals available for testing purposes.

 

CI para cargador de batería
BQ25100 — Cargador de batería lineal independiente de 1 celda y 250 mA con tensión de carga de 4,2 V y precarg BQ25100A — Cargador de batería lineal independiente de 1 celda y 250 mA con tensión de carga de 4,3 V y precarg BQ25100H — Cargador de batería lineal independiente de 1 celda y 250 mA con tensión de carga de 4,35 V y precar BQ25101 — Cargador de batería lineal independiente de 1 celda y 250 mA, 4,2 V de voltaje de carga con indicado BQ25101H — Cargador de batería lineal independiente de 1 celda y 250 mA, con voltaje de carga 4,35 V e indicado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ25100EVM-654 — Battery Charge Solution for Single-Cell Li-Ion Battery-Powered Systems Evaluation Module

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00318 — Cargador inalámbrico compatible con Qi (WPC) para aplicaciones portátiles de baja potencia
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ25100EVM-654 — Battery Charge Solution for Single-Cell Li-Ion Battery-Powered Systems Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00318 — Cargador inalámbrico compatible con Qi (WPC) para aplicaciones portátiles de baja potencia
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide User's Guide for WCSP Packaged bq25100 Battery Charger EVM 6/08/2014
Certificado BQ25100EVM-654 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Product overview Battery Management Solutions for Wearable and Fitness Devices (Rev. C) 18/08/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos