TIDA-00318

TIDA-00318

Archivos de diseño

Información general

This reference design is suitable for low power wearable devices including a Qi-compliant wireless receiver (bq51003) and ultra-low current 1-cell Li-ion linear charger (bq25100). It features an ultra-small size (5 x 15 mm2), capable of low-charging currents down to 10 mA and up to 250 mA with support of termination currents as low as 1 mA.  This design is for 135-mA charge current applications.

Funciones
  • Small size: 5 x 15 (mm2)
  • Adjustable charging current: 10 ~ 250 (mA)
  • Supports 1-mA charge termination currents
  • <75-nA battery-leakage current
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU509.PDF (1231 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRAA5.PDF (238 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRAA6.PDF (30 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRAA4.PDF (199 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRAA8.ZIP (193 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC590.ZIP (93 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRAA7.PDF (23 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRAA3.PDF (139 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ25100 — Cargador de batería lineal independiente de 1 celda y 250 mA con tensión de carga de 4,2 V y precarg

Hoja de datos: PDF | HTML
CI para cargador de batería

BQ25100A — Cargador de batería lineal independiente de 1 celda y 250 mA con tensión de carga de 4,3 V y precarg

Hoja de datos: PDF | HTML
CI para cargador de batería

BQ25100H — Cargador de batería lineal independiente de 1 celda y 250 mA con tensión de carga de 4,35 V y precar

Hoja de datos: PDF | HTML
CI para cargador de batería

BQ25101 — Cargador de batería lineal independiente de 1 celda y 250 mA, 4,2 V de voltaje de carga con indicado

Hoja de datos: PDF | HTML
CI para cargador de batería

BQ25101H — Cargador de batería lineal independiente de 1 celda y 250 mA, con voltaje de carga 4,35 V e indicado

Hoja de datos: PDF | HTML
CI para cargador de batería

BQ51003 — BQ51003 Receptor de alimentación inalámbrico

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

BQ25100EVM-654 — Battery Charge Solution for Single-Cell Li-Ion Battery-Powered Systems Evaluation Module

This reference design is suitable for low power wearable devices including a Qi-compliant wireless receiver (bq51003) and ultra-low current 1-cell Li-ion linear charger (bq25100). It features an ultra-small size (5 x 15 mm2), capable of low-charging currents down to 10 mA and up to 250 mA with (...)

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00318 — Cargador inalámbrico compatible con Qi (WPC) para aplicaciones portátiles de baja potencia
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ25100EVM-654 — Battery Charge Solution for Single-Cell Li-Ion Battery-Powered Systems Evaluation Module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00318 — Cargador inalámbrico compatible con Qi (WPC) para aplicaciones portátiles de baja potencia
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
* Informe de prueba TIDA-00318 Test Results 27/08/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos