BQ25173EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) BQ25173EVM le ayuda a evaluar y probar los diversos modos de funcionamiento de BQ25173, un IC de cargador lineal para supercondensador de 1 a 4 celdas. La tensión de carga se puede ajustar mediante el divisor de resistencia externo entre OUT y FB. La corriente de carga puede configurarse de 10 mA a 800 mA con resistencia externa en ISET.

Funciones
  • Solución completa para la evaluación del cargador lineal de factor de forma pequeño capaz de proporcionar una corriente de carga de hasta 800 mA a un supercondensador de 1 a 4 celdas
  • Ajustes para tensión de carga de 1 a 4 celdas
  • Ajustes para la corriente de carga en un amplio rango, así como opción de corriente fija
CI para cargador de batería
BQ25173 — Cargador de batería lineal de 800 mA para supercondensadores de 1 a 4 celdas BQ25173-Q1 — Cargador lineal programable de 800 mA automotriz para supercondensador de una a cuatro celdas con pi
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ25173EVM — BQ25173 evaluation module 800-mA linear charger for 1-cell to 4-cell super capacitor

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ25173EVM — BQ25173 evaluation module 800-mA linear charger for 1-cell to 4-cell super capacitor
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
* EVM User's guide BQ25173EVM Evaluation Module User's Guide 30/11/2021
Certificado BQ25173EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 20/10/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos