BQ25173Q1EVM

BQ25173Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

Este módulo de evaluación está diseñado para evaluar y probar los distintos modos de funcionamiento de los dispositivos BQ25173-Q1.

Funciones
  • Solución completa para la evaluación del cargador lineal de factor de forma pequeño capaz de proporcionar hasta 800 mA a un supercondensador de 1-S a 4-S
  • Se proporcionan dos supercondensadores en la placa, configuración 2-S, 10F 2,5 V cada uno para un total de 5F a 5 V
  • Ajustes para la corriente de carga en un amplio rango de 10 mA a 800 mA, también una opción fija para 400 mA
  • El voltaje se puede configurar para 1-S y 2-S:
    • Configure 2,5 V y 5 V con un puente
    • Configure el voltaje 3-S y 4-S usando resistencias y terminales de cortocircuito
CI para cargador de batería
BQ25173-Q1 — Cargador lineal programable de 800 mA automotriz para supercondensador de una a cuatro celdas con pi
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ25173-Q1EVM — Módulo de evaluación BQ25173-Q1 para cargador lineal de 800 mA para supercondensador de 1-S a 4-S

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ25173-Q1EVM — Módulo de evaluación BQ25173-Q1 para cargador lineal de 800 mA para supercondensador de 1-S a 4-S
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
* EVM User's guide BQ25173-Q1 EVM User's Guide PDF | HTML 15/08/2023
Certificado BQ25173Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 14/08/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos