BQ25176KEVM

BQ25176KEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación BQ25176K (EVM) incluye el circuito integrado BQ25176K, el LDO TPS7B8133 y los circuitos de soporte necesarios para poner en funcionamiento la placa de evaluación. Se necesita una fuente de alimentación externa de 5 V para alimentar el EVM y cargar una batería de 1 celda. La tensión de carga VREG se puede establecer en siete valores mediante el interruptor S1. La corriente de carga se establece en un valor de R22 (ISET) desde 60 mA hasta 750 mA. El valor fijo de 400 mA se selecciona por JP4.

El regulador de caída baja (LDO) U2 (TPS7B8133) proporciona 3.3 V para la tensión de mantenimiento, alimenta los LED y proporciona tensión para la CE. La NTC está simulada por una resistencia de 10 k y puede ajustarse mediante un potenciómetro de calibración.

Funciones
  • Compatible con ion de litio de 1 celda, polímero de litio y LiFePO4
  • Administración dinámica de potencia basada en la tensión de entrada
  • Tolera una tensión de entrada de hasta 30 V
  • Funcionamiento programable por resistencia externa
    • Ion de litio: 4.35 V, 4.4 V, 4.53 V, 4.58 V
    • LiFePO4: 3.5 V, 3.6 V, 3.7 V
    • ISET para establecer la corriente de carga de 60 mA a 750 mA
CI para cargador de batería
BQ25176K — Cargador lineal de 800 mA para ion de litio y LiFePO4 de celda única con VINDPM y JEITA
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ25176KEVM — Módulo de evaluación de BQ25176K de cargador lineal de 800 mA para baterías de iones de litio de 1 celda y LiFePO4 de Vin ancho

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ25176KEVM — Módulo de evaluación de BQ25176K de cargador lineal de 800 mA para baterías de iones de litio de 1 celda y LiFePO4 de Vin ancho
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
* EVM User's guide BQ25176KEVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 28/05/2025
Certificado BQ25176KEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 23/07/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos