BQ25180EVM

Información general

Utilice el módulo de evaluación (EVM) BQ25180EVM para evaluar el dispositivo BQ25180. El dispositivo BQ25180 es un IC integrado de gestión de carga de batería que integra las funciones más comunes para dispositivos portátiles: cargador lineal, salida regulada, restablecimiento manual con temporizador, modo de envío, modo de apagado y ruta de alimentación avanzada. La baja corriente inactiva (IQ) durante el funcionamiento y el apagado permite una máxima duración de la batería. El dispositivo admite corrientes de carga de 5 mA a 1000 mA y regulación de batería de 3,5 V a 4,65 V. El límite de corriente de entrada, la corriente de carga, la salida SYS regulada y otros parámetros son programables a través de la interfaz I2C. La batería se carga utilizando un perfil de carga de iones de litio estándar con tres fases: precarga, corriente constante y tensión constante. El dispositivo también cuenta con un recuento de pines bajo para admitir procesos de fabricación de PCB de bajo costo.

Funciones
  • Cargador de batería lineal de 1 A totalmente configurable
  • Sistema avanzado de ruta de alimentación a la alimentación a través de la batería o el adaptador
  • Modo de envío con IQ baja para una larga vida útil
  • Regulación precisa de la tensión de la batería del 0.5 %
  • Temporizadores de activación para pulsador
CI para cargador de batería
BQ21080 — Cargador lineal programable 800 mA de ion de litio y LiFePO4 I²C con ruta de potencia regulada, en e BQ25180 — Cargador lineal programable 1 A de ion de litio y LiFePO4 I²C con ruta de potencia regulada, en enca
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ25180EVM — Módulo de evaluación BQ25180 para cargador de 1 A, ion de litio con ruta de alimentación programable por I2C

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ25180EVM — Módulo de evaluación BQ25180 para cargador de 1 A, ion de litio con ruta de alimentación programable por I2C
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
* EVM User's guide BQ2518x EVM User's Guide (Rev. B) 1/02/2022

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
USB2ANY — Adaptador de interfaz USB2ANY

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
TI-CHARGER-GUI — Software GUI para su uso con USB2ANY y módulos de evaluación de carga de la batería

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos