TI-CHARGER-GUI

TI-CHARGER-GUI

Descargas

Información general

The TI-CHARGER-GUI offers a web-based or standalone graphical user interface to assist in the process of evaluating, designing with, configuring or testing battery charger products. The software provides full access to registers and an easy interface to send and sequence commands.
Funciones
  • Web-based or standalone GUI with easy-to-follow graphic instructions
  • Configures supported battery charger evaluation modules (EVMs) through USB2ANY interface adaptor
  • Easy-to-navigate pages organized by functional groupings
  • Supports sequenced I2C or SMBus commands
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Software de aplicación y estructura

TI-CHARGER-GUI — GUI software for use with USB2ANY and battery charging evaluation modules

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-050047 — Diseño de ref. de suministro de energía y carga de USB tipo C® integrado p/baterías de 2 a 4 celdas

TI-CHARGER-GUI — GUI software for use with USB2ANY and battery charging evaluation modules

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación: 23/08/2024
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-050047 — Diseño de ref. de suministro de energía y carga de USB tipo C® integrado p/baterías de 2 a 4 celdas

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
BQ24160EVM-721 — Cargador de batería de iones de litio de modo conmutado de una celda y entrada doble de 2,5 A con mó BQ24160EVM-742 — Cargador de batería de iones de litio de modo conmutado de una celda y entrada doble de 2,5 A con mó BQ24161EVM-721 — Módulo de evaluación de Bq24161EVM-721 BQ24168EVM-721 — Módulo de evaluación de Bq24168EVM-721 BQ2419XEVM — Módulo de evaluación de cargador USB/adaptador BQ2419X de una sola celda de 4,5 A controlado por I2C BQ24250EVM-150 — Módulo de evaluación de cargador de batería de iones de litio de modo conmutado I2C/independiente de BQ24295EVM-549 — Cargador de una celda de 3 A controlado por I2C con tensión ajustable y módulo de evaluación 1,5 A O BQ24296EVM-021 — Cargador de USB NVDC-1 de una celda de 3 A controlado por I2C con tensión ajustable y módulo de eval BQ24296MEVM-655 — Cargador de USB NVDC-1 de una celda de 3 A controlado por I2C con tensión ajustable y módulo de eval BQ24297EVM-021 — Cargador de USB NVDC-1 de una celda de 3 A controlado por I2C con tensión ajustable y módulo de eval BQ24725AEVM-710 — Módulo de evaluación para controlador de carga SMBus de batería de ion-litio de 1-4 celdas BQ24725A BQ25180EVM — Módulo de evaluación BQ25180 para cargador de 1 A, ion de litio con ruta de alimentación programable BQ25630EVM — Módulo de evaluación BQ25630 BQ25640EVM — Módulo de evaluación BQ25640 BQ25672EVM — Módulo de evaluación de BQ25672 para cargador reductor de 3 A, 1-4-celdas, controlado por I²C con en BQ25730EVM — Módulo de evaluación de controlador de carga de batería reductor-elevador de 1 a 5 celdas, 16 A con BQ25731EVM — Módulo de evaluación de controlador de cargador reductor-elevador de 1 a 5 celdas, de 16 A, con I2C BQ25790EVM — Cargador reductor-elevador con I2C 5 A de 1-4 celdas con módulo de evaluación de entrada doble y sal BQ25792EVM — Módulo de evaluación de cargador reductor-elevador de 1 a 4 celdas, controlado por I2C y 5 A con sel BQ25798EVM — Módulo de evaluación de BQ25798 para cargador reductor-elevador controlado por I²C de 1 a 4 celdas y

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos