BQ25302EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) BQ25302EVM se utiliza para evaluar el dispositivo BQ25302. Este es un cargador de batería buck de modo de conmutación sincrónico de 1 celda, 5 V, 1,2 MHz, altamente integrado y autónomo de clase 2-A con tensión de carga programable.

Funciones
  • Cargador buck con modo de conmutación síncrona, alta eficiencia y 1.2 MHz
  • Entrada única para admitir adaptadores de entrada USB
  • Gestión dinámica de potencia de la tensión de entrada (VINDPM)
  • Corriente de fuga de batería baja de 1 µA con adaptador desconectado
  • Admite una corriente de carga de 300 mA a 2 A
CI para cargador de batería
BQ25302 — Cargador autónomo de baterías Buck de 1 celda de 2,0 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ25302EVM — Standalone single cell 2-A buck battery charger evaluation module with programmable charge voltage

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ25302EVM — Standalone single cell 2-A buck battery charger evaluation module with programmable charge voltage
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
* EVM User's guide BQ25300, BQ25302, BQ25303J Evaluation Module (EVM) User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 5/03/2021
Certificado BQ25302EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 26/10/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos