BQ25570EVM-206

BQ25570EVM-206

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) bq25570 es un módulo completo para evaluar el cargador de recolección de energía bq25570 para elementos de almacenamiento como baterías de ion de litio/polímero de celda única o supercondensadores. Diseñado para alimentarse con fuentes de alta impedancia, como paneles solares, generadores termoeléctricos (TEG) o generadores piezoeléctricos, el bq25570 regula la tensión de entrada para evitar que la fuente colapse mientras carga el elemento de almacenamiento hasta un nivel de tensión establecido. Una salida con buena potencia indica cuándo el elemento de almacenamiento del cargador alcanza el nivel de tensión establecido por el usuario. El bq25570 tiene integrado un regulador buck que proporciona una salida regulada desde la salida del cargador. Con cambios mínimos, el EVM también se puede configurar como un convertidor boost de potencia ultrabaja, que regula la tensión de salida de una fuente de baja impedancia y, al mismo tiempo, proporciona una segunda tensión de salida del regulador buck.

Funciones
  • Regulación de la tensión de entrada programable a través de puentes o resistencias
  • Ajuste máximo de la tensión de salida del cargador programable a través de resistencias (actualmente 4.2 V)
  • Ajuste máximo de la tensión de salida del cargador programable a través de resistencias (actualmente 1.8 V)
  • Ajuste de tensión de buena potencia programable (BAT_OK) a través de resistencias (actualmente 3.0 V)
  • Múltiples puentes, conectores y puntos de prueba disponibles

 

Términos relacionados:

  • Convertidor buck de nanopotencia y eficiencia
  • Cargador de convertidor boost de eficiencia
  • Cargador de batería de ion de litio
  • Cargador de ion de litio 
CI para cargador de batería
BQ25570 — CI de gestión de potencia de cosechadora de potencia ultrabaja con cargador de turbocompresión y con
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ25570EVM-206 — Ultra Low Power Management IC, Boost Charger Nanopowered Buck Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ25570EVM-206 — Ultra Low Power Management IC, Boost Charger Nanopowered Buck Converter Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLUC505.ZIP (323 KB)

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide User's Guide for bq25570 Battery Charger Evaluation Module for Energy Harvesting (Rev. A) 23/08/2014
Certificado BQ25570EVM-206 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. D) 30/07/2019
Product overview Battery Management Solutions for Wearable and Fitness Devices (Rev. C) 18/08/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos