BQ25606EVM-772

BQ25606EVM-772

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) bq25606 es un módulo de carga completo para evaluar un cargador autónomo de baterías de celda única mediante el dispositivo bq25606. La guía del usuario proporciona instrucciones detalladas para la prueba del módulo de evaluación bq25606. Además, incluye las descripciones del equipo necesario, la configuración del equipo y los procedimientos.

Funciones
  • Cargador buck de modo de conmutación sincrónica de alta eficiencia a 1.5 MHz
  • Compatible con USB on-the-go
  • Alta eficiencia de descarga de la batería con 18 mΩ
  • Facilidad de uso sin host
  • La alta integración incluye todos los transistores de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico, detección de corriente y compensación de bucle.
CI para cargador de batería
BQ25606 — Cargador rápido de 1 celda, 3A independiente con alta tensión de entrada y ruta de alimentación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ25606EVM-772 — BQ25606 Single Cell 3-A Standalone Battery Charger Evaluation Module with NVDC Power Path Management

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ25606EVM-772 — BQ25606 Single Cell 3-A Standalone Battery Charger Evaluation Module with NVDC Power Path Management
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
* EVM User's guide bq25606 PWR772 Evaluation Module (Rev. A) 6/10/2017
Certificado BQ25606EVM-772 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos