BQ25690EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) BQ2569X/9X-Q1 se utiliza para evaluar el circuito integrado BQ2569X/9X-Q1. El BQ2569X/9X-Q1 es un dispositivo integrado de gestión de carga de baterías con modo conmutado buck-boost, en encapsulado HOTROD (QFN), diseñado para cargar baterías de química de litio de 1 a 7 celdas con una corriente de carga de hasta 3.3 A. En el modo de avance/carga/disipador, el IC funciona con una tensión de entrada de 2.5 V a 34 V y es compatible con hasta 45 V. La topología BQ25690 NVDC cuenta con un BATFET externo que suministra una tensión mínima regulada al sistema cuando la batería está baja y mide la corriente de terminación de manera independiente de la corriente de carga del sistema. La tensión y la corriente de carga predeterminadas se establecen mediante resistencias. El dispositivo está predeterminado en el modo de avance/carga/disipador, pero se puede cambiar con I2C al modo inverso/OTG/fuente. El BQ25690 también permite el modo de derivación (paso directo) hacia adelante/en reversa mediante los registros I2C. Además, los registros de I2C pueden cambiar tanto la frecuencia de conmutación como los ajustes de regulación de tensión y corriente. El BQ25690 dispone de la función de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) para su uso con fuentes de energía HiZ como los paneles solares.

Funciones
  • Los bloques de terminales roscados permiten una fácil conexión a las fuentes de alimentación de banco y carga electrónica o resistente, así como baterías simuladas o reales
  • Los puentes integrados con derivaciones extraíbles facilitan la configuración predeterminada y el funcionamiento simulado
  • Los puntos de prueba integrados y las resistencias de detección facilitan la medición de la regulación de tensión y corriente de alta eficiencia y exactitud
  • Conector para caja/placa de comunicación de EV2400 o EV2500 para su uso con software descargable BQSTUDIO
  • Conector para caja de comunicación USB2ANY para su uso con TI-CHARGER-GUI
CI para cargador de batería
BQ25690 — Cargador bidireccional buck-boost de 34 V autónomo o controlado por I²C con ruta de potencia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ25690EVM — Módulo de evaluación BQ25690

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ25690EVM — Módulo de evaluación BQ25690
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
* EVM User's guide BQ2569X/9X-Q1 Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 8/05/2026
Certificado BQ25690EVM EU Declaration of Conformity(DoC) (Rev. A) 9/01/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos