BQ25785EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) BQ25785 es un cargador de baterías completo de alta potencia y alto rendimiento que utiliza el controlador de carga reductor-elevador bifásico controlado por bus de administración del sistema (SMBus) NVDC BQ25785. El rango de tensión de entrada es de 3.5 V a 40 V, con una salida programable de 2 a 5 celdas y un rango de corriente de carga de 0 A a 16.3 A. Este EVM permite al usuario evaluar la función y el rendimiento del BQ25785 con instrucciones paso a paso. El BQ25785EVM también sirve como diseño de referencia con esquema completo, diseño y lista de materiales (BOM).

Funciones
  • Compatible con una fuente de entrada de 3.5 V a 40 V
    • Rango de funcionamiento de entrada de 0 A a 8.2 A, 3.5 V a 40 V y configuración de batería de 2 a 5 celdas
    • Compatible con plataformas USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 (USB Type-C®) y USB-C Power Delivery (PD)
    • Admite USB OTG con salida ajustable de 3 V a 5 V
    • Admite la función de intercambio rápido de funciones (FRS) para USB_PD
  • Gestión de la ruta de alimentación VDC estrecha (NVDC)
    • La batería complementa el sistema cuando el adaptador está completamente cargado
  • Frecuencia de conmutación de 600 kHz u 800 kHz para inductor de bajo perfil
  • Puerto SMBus para obtener el mejor rendimiento del sistema e informes de estado
  • Monitor de potencia y corriente para la aceleración de la CPU
  • Seguridad
    • Regulación térmica y apagado térmico
    • Protección contra sobretensiones en la entrada, en el sistema y en la batería
    • Protección contra sobrecorriente de entrada, MOSFET e inductor
CI para cargador de batería
BQ25785 — Cargador SMBus de 2 a 5 celdas con ruta de potencia de fase cuasidoble y 40 V VIN
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ25785EVM — Módulo de evaluación BQ25785

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ25785EVM — Módulo de evaluación BQ25785

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

BQ25785EVM-DOC-CERT — Declaración de conformidad (DoC) de la UE del BQ25785EVM.

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BQ25785EVM — Módulo de evaluación BQ25785

BQ25785EVM-DOC-CERT — Declaración de conformidad (DoC) de la UE del BQ25785EVM.

close
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 27/02/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BQ25785EVM — Módulo de evaluación BQ25785

Información de la versión

BQ25785 EU Declaration of Conformity Certification
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
* EVM User's guide BQ2578X EVM User guide PDF | HTML 11/11/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos