BQ25790EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) BQ25790EVM es un circuito totalmente ensamblado y probado para evaluar el dispositivo BQ25790. El BQ25790 es un dispositivo integrado de gestión de carga de baterías buck-boost de modo conmutado diseñado para baterías de ion de litio y polímero de litio de celdas de una a cuatro series. El cargador cuenta con una arquitectura VDC estrecha (NVDC) que permite regular el sistema a un valor mínimo incluso si la batería está completamente descargada. Con detección de fuente de entrada USB, selección de fuente de entrada doble, compatibilidad con USB OTG y un convertidor analógico-digital (ADC) multicanal integrado de 16 bits, el BQ25790 es una solución de carga completa.

Funciones
  • Cargador buck-boost con modo de conmutación síncrona para configuraciones de batería de 1s a 4s, para carga de 5 A con una resolución de 10 mA
  • Compatibilidad con amplia gama de fuentes de entrada de 3.6 V a 24 V con MPPT, detección automática USB, USB PD y entrada inalámbrica
  • Selector de fuente de entrada doble para accionar NFET de bloqueo bidireccional
  • Puerto USB de alimentación desde batería (USB OTG) con tensión de salida OTG de 2.8 V a 22 V con resolución de 10 mV
  • Corriente inactiva de batería baja con <5 µA en funcionamiento exclusivo con batería y <1 µA en modo de apagado del cargador
  • Este diseño del circuito está probado e incluye una interfaz gráfica de usuario (GUI) y una guía del usuario
CI para cargador de batería
BQ24179 — Cargador de batería de impulso reductor de modo conmutado de 5 A integrado, NVDC, de 1 a 4 celdas BQ25790 — Cargador de batería de impulso reductor de modo conmutado de 5 A integrado, NVDC, de 1 a 4 celdas

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TLV760 — Regulador de voltaje de baja caída de 100 mA y 30 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ25790EVM — Cargador reductor-elevador con I2C 5 A de 1-4 celdas con módulo de evaluación de entrada doble y salida USB PD 3.0 OTG

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ25790EVM — Cargador reductor-elevador con I2C 5 A de 1-4 celdas con módulo de evaluación de entrada doble y salida USB PD 3.0 OTG
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
* EVM User's guide BQ25790 Evaluation Module User's Guide (Rev. E) PDF | HTML 8/10/2026
Certificado BQ25790EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 28/04/2020

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
USB2ANY — Adaptador de interfaz USB2ANY
Adaptador de interfaz
EV2400 — Módulo de evaluación de placa de interfaz de PC basada en USB para indicador de combustible (gas) de

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos