BQ25853EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) BQ25853EVM es un sistema de evaluación completo para el circuito integrado (IC) BQ25853-Q1, un controlador de carga de supercondensador buck-boost con un amplio rango de entrada de 4.2 V a 70 V, un amplio rango de tensión de salida de hasta 70 V y capacidades bidireccionales.

El BQ25853EVM tiene una entrada y una salida máximas de 55 V y una corriente de carga máxima de 10 A.

Funciones
  • Amplio rango de funcionamiento de tensión de entrada: 4.2 V-55 V
  • Amplio rango de funcionamiento de salida: hasta 55 V con soporte CC/CV para:
    • Supercondensador de 2 a 20 celdas
    • Iones de litio de 2 a 13 celdas
    • LiFePO4 de 2 a 14 celdas
  • Controlador de carga CC/CC buck-boost síncrono con controladores NFET
    • Frecuencia de conmutación ajustable de 200 kHz a 600 kHz
    • Sincronización con reloj externo opcional
    • Entrada de suministro de controlador de compuerta opcional para una eficiencia optimizada
  • Independiente programable por resistencia con modo I2C añadido
  • Alimentación desde salida de 2.5 V a 55 V del supercondensador (modo inverso)
  • Integración de seguridad alta
    • Protección ajustable contra sobretensión y baja tensión de entrada
    • Protección de sobretensión y sobrecorriente de la salida
CI para cargador de batería
BQ25853-Q1 — Controlador automotriz de supercondensador buck-boost bidireccional de 70 V controlado por I²C
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ25853EVM — Módulo de evaluación BQ25853-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ25853EVM — Módulo de evaluación BQ25853-Q1

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

BQ25853EVM-DOC-CERT — BQ25853EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BQ25853EVM — Módulo de evaluación BQ25853-Q1

BQ25853EVM-DOC-CERT — BQ25853EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 6/03/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BQ25853EVM — Módulo de evaluación BQ25853-Q1

Información de la versión

BQ25853EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
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
* EVM User's guide BQ25853-Q1 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 20/07/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos