BQ25858EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) BQ25858 es un sistema de evaluación completo para el CI BQ25858-Q1. El BQ25858EVM tiene una entrada y una salida máximas de 55 V y una corriente de salida máxima de 10 A.

El IC BQ25858-Q1 es un controlador buck-boost bidireccional de modo conmutado de amplia tensión. Este dispositivo ofrece una conversión de potencia de alta eficiencia en un amplio rango de tensión con control CC-CV de salida. Este CI tiene un amplio rango de entrada de 4.2 V a 60 V y un amplio rango de salida de hasta 60 V.

Funciones
  • Amplio rango de funcionamiento de tensión de entrada: 4.2 V a 55 V
  • Amplio rango de funcionamiento de salida: hasta 55 V
  • Controlador CC/CC buck-boost síncrono con controladores NFET
    • Frecuencia de conmutación ajustable de 200 kHz a 600 kHz
    • Sincronización con reloj externo opcional
    • Entrada de suministro de controlador de compuerta opcional para una eficiencia optimizada
  • Opciones programables por resistencia o controladas por I 2C
  • Alimentación desde salida de 4 V a 55 V de la batería (modo inverso)
  • Integración de seguridad alta
    • Protección ajustable contra sobretensión y baja tensión de entrada
    • Protección de salida contra sobretensión y sobrecorriente
CI para cargador de batería
BQ25858-Q1 — Controlador buck-boost bidireccional de 70 V independiente o controlado por I²C para automoción BQ25858B-Q1 — Controlador buck-boost bidireccional de 70 V independiente o controlado por I²C para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ25858EVM — Módulo de evaluación BQ25858-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ25858EVM — Módulo de evaluación BQ25858-Q1
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
* EVM User's guide BQ25858-Q1EVM BQ25858B-Q1EVM Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 30/04/2025
Certificado BQ25858EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 7/02/2025

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TPS26742EQ1EVM — Módulo de evaluación TPS26742E-Q1

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos