TPS26742EQ1EVM

TPS26742EQ1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS26742EQ1EVM es un módulo de evaluación (EVM) para el TPS26742E-Q1, un controlador USB Type-C® Power Delivery (PD) altamente integrado para su uso en aplicaciones de doble puerto USB. Este EVM está diseñado específicamente para evaluar el rango de potencia estándar (SPR) o el rango de potencia extendido (EPR) de USB PD con la opción de conectar varias tarjetas secundarias diferentes para mayor flexibilidad.

Funciones
  • Totalmente configurable para cualquier aplicación USB Power Delivery SPR y EPR; hasta 240 W de potencia de salida USB PD por puerto si se utiliza una tarjeta secundaria con capacidad de 240 W.
  • Compatible con la fuente PPS y la fuente AVS
  • VBUS tolerante a 48 V y CC y DP/DM tolerantes a 48 V
Controladores de suministro de potencia USB-C
TPS26741-Q1 — Controlador USB tipo C® PD de puerto único con SPR de 100 W para uso automotriz TPS26741E-Q1 — Controlador USB tipo C® PD de puerto único con EPR de 240 W para uso automotriz TPS26742-Q1 — Controlador PD USB tipo C® de puerto doble con SPR de 100 W para uso automotriz TPS26742E-Q1 — Controlador PD USB tipo C® de puerto doble con EPR de 240 W para uso automotriz TPS26743E-Q1 — Controlador PD USB tipo C® de puerto único con modo alternativo EPR y DisplayPort TPS26744E-Q1 — Controlador USB tipo C PD de doble puerto con modo alternativo EPR y DisplayPort de 240 W para autom

 

IC de protección de puertos USB
TPD4S201-Q1 — USB tipo C™ CC/D+/D- automotriz, con protección contra descargas electrostáticas (ESD) de 20 V y IEC TPD4S480-Q1 — Protec. EPR USB C™, 48 V, autom. c/protec. de sobretensión de cortocircuito a VBUS y protec. ESD IEC TPD4S481-Q1 — Protección automotriz contra cortocircuito a 48 V y ESD según IEC para USB Type-C™ CC/D+/D-
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
Solicitar más información

La guía del usuario del TPS26742EQ1EVM y otros recursos adicionales están disponibles. Solicitar ahora

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS26742EQ1EVM — Módulo de evaluación TPS26742E-Q1

Productos y hardware compatibles

TPS26742EQ1EVM — Módulo de evaluación TPS26742E-Q1

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Controlador o biblioteca

TPS2674X-Q1-RESOURCES — TPS2674x-Q1 design resources

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de suministro de potencia USB-C
TPS26741-Q1 — Controlador USB tipo C® PD de puerto único con SPR de 100 W para uso automotriz TPS26741E-Q1 — Controlador USB tipo C® PD de puerto único con EPR de 240 W para uso automotriz TPS26742-Q1 — Controlador PD USB tipo C® de puerto doble con SPR de 100 W para uso automotriz TPS26742E-Q1 — Controlador PD USB tipo C® de puerto doble con EPR de 240 W para uso automotriz TPS26743E-Q1 — Controlador PD USB tipo C® de puerto único con modo alternativo EPR y DisplayPort TPS26744E-Q1 — Controlador USB tipo C PD de doble puerto con modo alternativo EPR y DisplayPort de 240 W para autom
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS26742EQ1EVM — Módulo de evaluación TPS26742E-Q1 TPS26744EQ1EVM — Módulo de evaluación TPS26744E-Q1
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado TPS25742EQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 15/04/2025

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
BQ25858EVM — Módulo de evaluación para convertidor buck-boost bidireccional de 70 V controlado por I2C y automotr LM251772EVM-PD — Módulo de evaluación LM251772 LM72650QEVM — Módulo de evaluación LM72650-Q1

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos