BQ25872EVM-813

Módulo de evaluación de cargador completo BQ25872

BQ25872EVM-813

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) bq25872 es un módulo cargador completo para evaluar el interruptor de batería altamente integrado en un encapsulado WCSP para baterías de ion de litio y polímero de litio de 1 celda en una amplia gama de aplicaciones para smartphones y tabletas.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 3 V a 14 V y corrientes de carga de hasta 7 A.
  • Interruptor de batería de 7 A altamente integrado y ADC de precisión alta
  • Funciones programables de protección y seguridad
  • Puntos de prueba para todas las señales disponibles con fines de prueba
  • Puentes para diferentes configuraciones de circuitos
CI para cargador de batería
BQ25872 Cargador de batería conmutada de I2C, de 1 celda y 7 A ADC y controlador OVP externo
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ25872EVM-813 — BQ25872 Complete Charger Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ25872EVM-813 BQ25872 Complete Charger Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide bq25871 and bq25872 PWR813 Evaluation Module User Guide 27/09/2016
Certificado BQ25872EVM-813 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
BQSTUDIO Software Battery Management Studio (bqStudio)

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos