BQ25895EVM-664

BQ25895EVM-664

Haga su pedido ahora

Información general

The bq25895 evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating the highly-integrated switch-mode battery charge management and system power path management device for 1 cell Li-Ion and Li-polymer battery in a wide range of smartphone and tablet applications.

The BQ25895EVM-664 requires USB-Based PC Interface Board EV2400 for I2C interface. If one is not already available to you and I2C is needed then one can be ordered through the eStore. Buy Now EV2400.

Funciones
  • Input voltage range: 3.9V to 14V;
  • I2C communication;
  • LED indication for status signals
  • Test points for key signals available for testing purposes;
  • Jumpers for different circuit configuration.
CI para cargador de batería
BQ25895 — Cargador de batería reductor de I2C, de 1 celda y 5 A con alta tensión de entrada y refuerzo de 3,1
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ25895EVM-664 — BQ25895 Complete Charger Evaluation Module

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00589 — Cargador rápido de 5 A de una sola celda controlado por I2C con MaxCharge y funcionamiento de impuls TIDA-01556 — Diseño de referencia de algoritmo de seguimiento de punto de potencia máxima para carga de batería s
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ25895EVM-664 — BQ25895 Complete Charger Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00589 — Cargador rápido de 5 A de una sola celda controlado por I2C con MaxCharge y funcionamiento de impuls TIDA-01556 — Diseño de referencia de algoritmo de seguimiento de punto de potencia máxima para carga de batería s
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
* EVM User's guide bq25890/892/895/895M EVM (PWR664) User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 24/11/2015
Certificado BQ25895EVM-664 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos