TIDA-00589

TIDA-00589

Archivos de diseño

Información general

TIDA-00589 demonstrates the fully-integrated single-cell 5A charger bq25895 with 3.1A synchronous boost operation. bq25895 is a single-chip 1S power bank solution supporting high voltage adaptor to achieve up to 5A fast charging. The high efficiency of the synchronous boost maximizes the power bank operation time. bq25895 is  pin-to-pin compatible to the bq24195 and bq24195L power bank chargers.

Funciones
  • Support high voltage adaptor to achieve up to 5A charging current
  • Adjustable-voltage high-efficiency 3.1A synchronous boost operation
  • Input Current Optimizer (ICO) to best utilize the adaptor
  • ADC to provide system and battery monitoring
  • Both host control and autonomous charging when the host is not available
  • Integrated low Rdson battery FET for long battery run time
Electrónica personal
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUA88.PDF (908 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDUA89.PDF (664 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRFO5.PDF (606 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRFO4.PDF (76 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRFO7.ZIP (1290 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAK8.ZIP (500 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRFO6.PDF (656 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRFO3.PDF (252 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Protocolo e interruptores de bus y multiplexores

TS3USB221 — Interruptor multiplexor/demultiplexor USB 2.0 de alta velocidad (480 Mbps) y 1:2 con activación únic

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

BQ25895EVM-664 — BQ25895 Complete Charger Evaluation Module

TIDA-00589 demonstrates the fully-integrated single-cell 5A charger bq25895 with 3.1A synchronous boost operation. bq25895 is a single-chip 1S power bank solution supporting high voltage adaptor to achieve up to 5A fast charging. The high efficiency of the synchronous boost maximizes the power (...)

Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00589 — Cargador rápido de 5 A de una sola celda controlado por I2C con MaxCharge y funcionamiento de impuls TIDA-01556 — Diseño de referencia de algoritmo de seguimiento de punto de potencia máxima para carga de batería s
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ25895EVM-664 — BQ25895 Complete Charger Evaluation Module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00589 — Cargador rápido de 5 A de una sola celda controlado por I2C con MaxCharge y funcionamiento de impuls TIDA-01556 — Diseño de referencia de algoritmo de seguimiento de punto de potencia máxima para carga de batería s
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
* Informe de prueba TIDA-00589 Test Report 30/06/2015
* Informe de prueba TIDA-00589 Test Procedure 30/06/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos