BQ25895MEVM-664

BQ25895MEVM-664

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) bq25895M es un módulo completo de carga para evaluar el dispositivo altamente integrado de gestión de carga de batería conmutada y gestión de la ruta de potencia del sistema, diseñado para baterías de una celda de ion de litio y polímero de litio, en un amplio rango de aplicaciones para smartphones y tabletas.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 3.9 V a 14 V
  • Comunicación I2C
  • Indicación LED para señales de estado
  • Puntos de evaluación para señales clave disponibles para fines de prueba
  • Puentes para diferentes configuraciones de circuitos

El EV2300 no está incluido y se debe comprar por separado.

CI para cargador de batería
BQ25895M — Cargador de batería reductor de I2C, 1 celda y 5 A con elevador de 3,1 A y HVDCP
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ25895MEVM-664 — bq25895M Complete Charger Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ25895MEVM-664 — bq25895M Complete Charger Evaluation Module
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
* EVM User's guide bq25890/892/895/895M EVM (PWR664) User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 24/11/2015
Certificado BQ25895MEVM-664 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
BQSTUDIO — Software Battery Management Studio (bqStudio)

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos