BQ41Z90-FW

BQ41Z90-FW

Descargas

Descargas

Firmware

BQ41Z90-FW — BQ41Z90 device firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Medidores de carga de baterías
BQ41Z90 — Indicador, supervisor y protector de carga de batería altamente integrada de iones de litio de serie
Opciones de descarga

BQ41Z90-FW — BQ41Z90 device firmware

close
Última versión
Versión: 0.05.13
Fecha de publicación: 21/10/2026
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Medidores de carga de baterías
BQ41Z90 — Indicador, supervisor y protector de carga de batería altamente integrada de iones de litio de serie

Información de la versión

BQ41Z90-FW is a firmware-only release that can be flashed onto any existing BQ41Z90 hardware. The firmware incorporates the patented Dynamic Impedance Track™ technology to create a pack-based solution that provides a rich array of features for gas gauging, protection, and authentication for 2 to 16 series cell Li-ion, LiFePO 4, Li-polymer, and NiMH battery packs.

Using its integrated high-performance analog peripherals, the BQ41Z90-FW firmware measures and maintains an accurate record of available capacity, voltage, current, temperature, and other critical parameters in Li-ion, LiFePO 4, Li-polymer, and NiMH batteries and reports this information to the system host controller over an SMBus v3.2 compatible interface. SHA-1, SHA-256, and ECC authentication, with secure memory for authentication keys, enables identification of genuine battery packs.

Features

The BQ41Z90-FW firmware is usable on any previous version of the BQ41Z90 hardware

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos