BQ77915EVM-014

BQ77915EVM-014

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) BQ77915EVM-014 es un sistema de evaluación completo para el protector de baja potencia BQ77915 de las series 3 a 5 para celdas de iones de litio. El módulo de evaluación incluye un BQ77915 y transistores de efecto de campo (FET) para controlar la corriente en una configuración típica para conmutar la corriente en baterías de ion de litio. El módulo de circuito incluye un circuito integrado (CI) BQ77915, una resistencia de detección, un termistor, dos transistores de efecto de campo (FET) y todos los demás componentes integrados necesarios para conmutar la corriente de carga y descarga.

El módulo de circuito se conecta entre una fuente de batería y un paquete de carga. Además de la corriente y la tensión aplicados al módulo, el usuario puede quitar los puentes incorporados para simular condiciones de exceso o falta de temperatura y observar el control del transistor de efecto de campo (FET) en diferentes condiciones de carga y descarga. El equilibrio de las celdas no emparejadas también puede realizarse en el módulo.

Funciones
  • Protector de iones de litio de las series 3 a 5 con un conjunto completo de funciones de protección V/I/T
  • Bajo consumo de potencia (8 µA típ. en modo normal, 2 µA típ. en modo hibernación)
  • Equilibrio autónomo de celdas inteligentes
  • Transistores de efecto de campo (FET) para demostrar el control de corriente
  • El diseño de circuito probado incluye demostración y guía de inicio
MOSFET
CSD18534Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 9,8 mOhm

 

Protectores de baterías
BQ77915 — Protector primario apilable de potencia ultrabaja de las series 3 a 5 con equilibrado autónomo de ce
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ77915EVM-014 — Módulo de evaluación de protector primario apilable de potencia ultrabaja de serie 3 a 5 BQ77915

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ77915EVM-014 — Módulo de evaluación de protector primario apilable de potencia ultrabaja de serie 3 a 5 BQ77915
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
* EVM User's guide bq77915 3-Series to 5-Series Low-Power Protector Evaluation Module User's Guide (Rev. B) 21/08/2018
Certificado BQ77915EVM-014 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos