BQ79600EVM

Información general

El BQ79600EVM es un módulo de evaluación (EVM) para el dispositivo BQ79600-Q1 que se utiliza como circuito integrado (IC) de puente para interactuar entre un microcontrolador (MCU) y los IC de supervisión de baterías de TI (por ejemplo, BQ7961X-Q1 y BQ79606A-Q1). El dispositivo convierte la información de la MCU a pulsos reconocidos por el protocolo de encadenamiento de gestión de baterías de TI y la transmite. El dispositivo tiene una función de activación automática del host que se puede utilizar con la familia BQ7961X-Q1 para activar automáticamente el host a través del pin INH cuando se detecta un fallo desenmascarado en los IC de supervisión de baterías. 

Funciones
  • Interfaz de host UART/SPI
  • Interfaz aislada en cadena diferencial
  • Admite suministro de 4.74 V a 40 V
  • Activación automática del sistema BMS/BMU cuando se detecta un fallo en la arquitectura de anillo
  • Comunicación ASIL‐D

Cable de comunicación de par trenzado SFI 23/18 del adaptador de interfaz USB2ANY

Monitores y equilibradores de batería
BQ79600-Q1 — Interfaz de comunicación SPI/UART para automoción compatible con seguridad funcional con activación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ79600EVM-030 — Interfaz de puente de conexión en cadena SPI/UART compatible con seguridad funcional con activación automática de host

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ79600EVM-030 — Interfaz de puente de conexión en cadena SPI/UART compatible con seguridad funcional con activación automática de host
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide BQ79600-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 22/08/2023
Guía del usuario BQ79616-Q1 and BQ75614-Q1 Graphical User Interface (GUI) User's Guide 14/12/2020
Certificado BQ79600EVM-030 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 23/06/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos