BQ79606EVM-897

BQ79606EVM-897

Haga su pedido ahora

Información general

El bq79606EVM es una placa de evaluación para el bq79606A-Q1. El bq79606A-Q1 proporciona mediciones de canales simultáneas y de precisión alta para tres a seis celdas de batería. Con la inclusión de un puerto de comunicación de encadenamiento, el dispositivo bq79606A-Q1 es apilable (hasta 64 dispositivos) para soportar las configuraciones de gran tamaño que se encuentran en los paquetes de baterías para trenes motrices automotrices electrificados. Al proporcionar un convertidor Delta Sigma por entrada de celda, el bq79606A -Q1 permite la medición simultánea de las tensiones de la batería, proporcionando una verdadera instantánea de la tensión de las celdas. Hasta 64 de las placas bq79606EVM se pueden apilar para admitir paquetes de baterías muy grandes.

Funciones
  • Monitorización de alta precisión de 6 celdas de iones de litio
  • Protector integrado
  • Equilibrio pasivo
  • UART diferencial aislada apilable de 1 Mb/s

  • Cable USB serie
  • Cable de par trenzado

Monitores y equilibradores de batería
BQ79606A-Q1 — Monitor de precisión de batería para automoción 6-S, equilibrador y protector integrado conforme a A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ79606EVM-897 — Monitor de precisión de 6 canales con módulo de evaluación de protector integrado

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ79606EVM-897 — Monitor de precisión de 6 canales con módulo de evaluación de protector integrado
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
* EVM User's guide BQ79606A-Q1 Evaluation Module (Rev. E) 26/04/2019
Certificado BQ79606EVM-897 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 29/03/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos