BROADCAST_VIDEO_SERDES_IP

BROADCAST_VIDEO_SERDES_IP

Descargas

Información general

We have developed a family of serializers and deserializers intended to support the serial digital interface (SDI) standards of the Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE). These devices connect to a host FPGA through a moderate speed, moderate width (600 Mbps, 5 bits wide) port, saving the high-cost, high-speed FPGA resources. The complete function is accomplished through a combination of our peripheral IC and the IP in the FPGA. To help with the rapid development of systems incorporating these components, we have also developed two evaluation modules (EVMs): the SDXILEVK has an EXP interface port and connects to Xilinx development platforms, and the SDALTEVK has an HSMC port and will connect to Altera development systems. We provide both example applications running on these platforms and a library of source code functions that can be used to develop specialized applications.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Ejemplo de código o demostración

SDXILIP — Código de ejemplo de Xilinx Spartan

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Circuitos integrados de interfaz digital serie (SDI)
LMH0040 — Serializador HD, SD, DVB-ASI SDI y controlador con interfaz LVDS LMH0041 — Deserializador HD, SD, DVB-ASI SDI con interfaz Loopthrough y LVDS LMH0050 — Serializador HD/SD/DVB-ASI SDI con interfaz LVDS LMH0051 — Deserializador HD/SD/DVB-ASI SDI con interfaz LVDS LMH0070 — Serializador SD/DVB-ASI SDI y controlador con interfaz LVDS LMH0071 — Deserializador SD/DVB-ASI SDI con interfaz Loopthrough y LVDS

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos