BYTES-3P-BE-AM6254

BYTES-3P-BE-AM6254

Haga su pedido ahora

Información general

Industrial-grade reliability paired with a powerful 3D graphics core, high-speed memory, dual display interfaces and advanced security features to meet the needs of industry 4.0

The byteENGINE Am62x, or bE-AM6254, is a system on module based on the AM623 and AM625 processors, with flexible connectivity and networking options, powerful graphics and dual-display capabilities, flexibility to meet customer needs, small form factor, and secure boot for applications requiring high security.

Funciones
  • 30 mm x 40 mm
  • 2x 60-pin + 2x 80-pin HDI connectors
  • 2-GB LPDDR4, 8-GB or 32-GB eMMC
  • 2x Gb Ethernet switch (TSN), 1x USB 2.0 Type-A (Host), 1x USB 2.0 micro-AB (OTG)
  • 5-in LVDS display included in development kit 
  • Linux Yocto
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de bytes at work AG

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

bE-AM6254-1400-R2048-E32-EC — System on module with 32-GB eMMC based on AM6254 quad Arm Cortex-A53 1.4-GHz processor with GPU

Productos y hardware compatibles

bE-AM6254-1400-R2048-E32-EC — System on module with 32-GB eMMC based on AM6254 quad Arm Cortex-A53 1.4-GHz processor with GPU

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

bE-AM6254-1400-R2048-E8-EC — System on module with 8-GB eMMC based on AM6254 quad Arm Cortex-A53 1.4-GHz processor with GPU

Productos y hardware compatibles

bE-AM6254-1400-R2048-E8-EC — System on module with 8-GB eMMC based on AM6254 quad Arm Cortex-A53 1.4-GHz processor with GPU

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

byteDEVKIT-AM62x — Development kit for byteENGINE bE-AM6254 SOM with 5-in LVDS display included

Productos y hardware compatibles

byteDEVKIT-AM62x — Development kit for byteENGINE bE-AM6254 SOM with 5-in LVDS display included

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con bytes at work AG.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.