C185EVK01

Información general

The C185EVK01 evaluation module helps you evaluate the operation and performance of the DS90C185 low-power 1.8-V FPD-Link LVDS serializer. The device operates off of a single 1.8-V supply and supports input pixel clocks from 25 MHz to 105 MHz.

Funciones
  • Typical power of 50 mW at 75-MHz PCLK
  • Drives displays up to 1400 x 1050 at 60 Hz (SXGA+)
  • 2.94 Gbps of throughput
  • Two operating modes: 24-bit and 18-bit RGB
  • 25- to 105-MHz pixel clock support
  • Single 1.8-V supply
  • Sleep mode
  • Spread-spectrum clock compatibility
  • Small 6-mm by 6-mm by 0.8-mm QFN package
Serializadores-deserializadores FPD-Link
DS90C185 — Serializador FPD-Link (LVDS) de baja potencia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

C185EVK01/NOPB — Módulo de evaluación de DS90C185

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

C185EVK01/NOPB — Módulo de evaluación de DS90C185
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
Certificado C185EVK01/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario C185EKV01 User’s Guide 3/05/2012

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos