C187EVK01

Información general

The C187EVK01 evaluation module (EVM) helps you evaluate the performance of the DS90C187 low-power 1.8-V dual-pixel FPD-Link LVDS serializer. The device operates off of a single 1.8-V supply and supports input pixel clocks from 50 MHz to 185 MHz (single-in, dual-out) or 25 MHz to 105 MHz (single/dual-in, single/dual-out).

Funciones
  • 100-mW typical power consumption at 185 MHz (SIDO mode)
  • Drives QXGA and WQXGA class displays
  • Three operating modes:
    • Single pixel in and single pixel out (SISO), 105 MHz (maximum)
    • Single pixel in and dual pixel out (SIDO), 185 MHz
    • Dual pixel in and dual pixel out (DIDO), 105 MHz
  • Supports 24-bit RGB and 48-bit RGB
  • Optional low-power mode supports 18-bit RGB and 36-bit RGB
  • Supports 3D+C, 4D+C, 6D+C, 6D+2C, 8D+C and 8D+2C LVDS configurations
  • Compatible with FPD-Link and deserializers for FlatLink™ integrated circuits
  • 1.8-V VDDIO and core supply
  • Less than 1 mW of power consumption in Sleep Mode
  • Spread-spectrum clock compatible
  • Small 7-mm by 7-mm by 0.9-mm 92-pin dual-row QFN package
Serializadores-deserializadores FPD-Link
DS90C187 — Serializador FPD-Link (LVDS) de doble píxel y baja potencia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

C187EVK01/NOPB — Módulo de evaluación de DS90C187

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

C187EVK01/NOPB — Módulo de evaluación de DS90C187
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado C187EVK01/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación Array QFN Application Note 31/10/2012
Guía del usuario C187EKV01 User’s Guide 3/05/2012

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos