CC-ANTENNA-DK-RD

CC-ANTENNA-DK-RD

Archivos de diseño

Información general

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR200.PDF (53 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SWRR070.ZIP (8049 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR199.PDF (289 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2530 — MCU inalámbrico Zigbee e IEEE 802.15.4 con memoria Flash de 256 kB y memoria RAM de 8 kB

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2540 — MCU inalámbrico Bluetooth® de baja energía con USB

Hoja de datos: PDF
Otros productos inalámbricos

CC2500 — Transceptor RF de 2,4 GHz de bajo costo y baja potencia diseñado para aplicaciones inalámbricas de b

Hoja de datos: PDF
Otros productos inalámbricos

CC2530-RF4CE — MCU inalámbrico Zigbee, IEEE 802.15.4 y RF4CE con memoria Flash de 256 kB y memoria RAM de 8 kB

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores Sub-1 GHz

CC1101 — Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de baja potencia

Hoja de datos: PDF

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación DN035 -- Antenna Quick Guide (Rev. B) 9/02/2022
Nota sobre la aplicación AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B) 6/10/2010

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos