CC-ANTENNA-DK2

Kit de antena inferior a 1 GHz y 2.4 GHz para LaunchPad™ y SensorTag

CC-ANTENNA-DK2

Haga su pedido ahora

Información general

¡Este nuevo kit de antena le permite realizar pruebas en condiciones reales para encontrar la antena más adecuada para su aplicación! El kit de antena incluye 16 antenas para frecuencias de 169 MHz a 2.4 GHz, incluidas las antenas PCB, helicoidales, de chip y de doble banda para 868/915 MHz combinadas con 2.4 GHz.

El kit de antena incluye un cable uSMA (JSC) para conectar los Launchpads inalámbricos y los SensorTags. Los siguientes kits son compatibles con el conector JSC:

  • LAUNCHXL-CC2650
  • LAUNCHXL-CC1310
  • LAUNCHXL-CC1350
  • CC1350STK

El kit también incluye un conector uSMA (JSC)-SMA para conectar el kit o las antenas a un conector SMA estándar.

Todas las antenas del kit de antena están probadas y caracterizadas. Los informes completos de las pruebas se incluyen en el resumen de la medición de la antena CC-DK2 en las notas de aplicación.

Funciones
  • 16 antenas para 169 MHz, 315 MHz, 433 MHz, 868 MHz, 915 MHz, 2.4 GHz
  • Compatible con LaunchPad y SensorTag
  • Incluye todo lo necesario para realizar pruebas de antenas en condiciones reales

  • 1 kit de antena
  • 1 cable uSMA: SMA
  • 1 uSMA: cable uSMA

MCU inalámbricas Sub-1 GHz
CC1350 MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz y 2,4 GHz con Flas

 

Módulos frontales de radiofrecuencia (RF)
CC1190 RF frontal 850-950 MHz

 

Otros productos inalámbricos
CC2592 Extensor de rango de 2,4 GHz con potencia de salida de hasta +22 dBm

 

Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2650 MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de 128
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

    ;
  1. Solicite el CC-ANTENNA-DK2: Kit de antena inferior a 1 GHz y 2.4 GHz para LaunchPad™ y SensorTag
  2. ;
  3. Pruebe y verifique el rendimiento con las diferentes antenas
  4. ;

Solicite y comience el desarrollo

Kit de desarrollo

CC-ANTENNA-DK2 — Kit de antena menor a 1 GHz y 2,4 GHz para LaunchPad™ y SensorTag

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

CC-ANTENNA-DK2 Kit de antena menor a 1 GHz y 2,4 GHz para LaunchPad™ y SensorTag

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado CC-ANTENNA-DK2 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación CC-Antenna-DK2 and Antenna Measurements Summary (Rev. A) PDF | HTML 2/10/2017
Más documentación CC-Antenna-DK2 Quick Start Guide 3/05/2016

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo
CC1350STK Kit de desarrollo inalámbrico de largo alcance Simplelink CC1350 con Bluetooth SensorTag y menor a 1 LAUNCHXL-CC1350 Kit de desarrollo CC1350 LaunchPad™ para MCU inalámbrica de doble banda SimpleLink™ LAUNCHXL-CC2650 Kit de desarrollo de LaunchPad™ de MCU inalámbrico CC2650 SimpleLink™
Placa de evaluación
LAUNCHXL-CC1310 Kit de desarrollo CC1310 LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Sub-1 GHz

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.