CC1125EM-868-RD

CC1125EM-868-RD

Archivos de diseño

Información general

This reference design for the CC1125 shows how to successfully do the RF layout and filtering to meet the ETSI Category 1 requirements in the 868 MHz frequency band.

Funciones
  • Recommended PCB layout for optimum performance
  • PCB stackup
  • RF decoupling
  • Component types and values
  • Component manufacturers
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR230.PDF (52 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SWRR097.ZIP (624 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR229.PDF (403 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS799 — Regulador de tensión de caída baja de 200 mA e IQ baja, con ruido bajo y activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores Sub-1 GHz

CC1125 — Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de rendimiento ultraalto para sistemas de banda estrecha

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo

CC1125DK — CC1125 Development Kit

This reference design for the CC1125 shows how to successfully do the RF layout and filtering to meet the ETSI Category 1 requirements in the 868 MHz frequency band.

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
CC1125EM-868-915-RD — Diseño de referencia de CC1125EM 868/915 MHz CC1125EM-868-RD — Diseño de referencia de diseño ETSI Cat 1 RF
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

CC1125DK — CC1125 Development Kit

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
CC1125EM-868-915-RD — Diseño de referencia de CC1125EM 868/915 MHz CC1125EM-868-RD — Diseño de referencia de diseño ETSI Cat 1 RF

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación Asynchronous channel hopping system for FCC 15.247 compliance 7/07/2015
Nota sobre la aplicación AN122 – CC1125 Operating in 25 kHz Channels at 869 MHz ETSI Category 1 21/03/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos