CC2500_REFDES_062

CC2500_REFDES_062

Archivos de diseño

Información general

The CC2500EM_REFDES_062 reference design contains schematics and layout files of a board similar to the CC2500EM evaluation module used in the CC2500-CC2550DK development kit, but modified to use a 62 mil (0.062 inch or 1.6mm) layer spacing. The reference design demonstrates proper techniques for CC2500 decoupling and layout. The layout supports optimum RF performance for this part and should be copied accurately. This is a 2-layer reference design with a discrete balun and SMA antenna connector designed for use with a single ended 50 ohm antenna.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Otros productos inalámbricos

CC2500 — Transceptor RF de 2,4 GHz de bajo costo y baja potencia diseñado para aplicaciones inalámbricas de b

Hoja de datos: PDF

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos