CC2530-CC2591EM-RD

CC2530-CC2591EM-RD

Archivos de diseño

Información general

The CC2530-CC2591EM Reference Design contains schematics and layout files for the CC2530-CC2591EM evaluation module used in the CC2530-CC2591EMK Evaluation Module Kit.

The reference design demonstrates how to integrate CC2530/CC2531 and CC2591, and shows good techniques for decoupling and RF layout. For optimum RF performance, these parts should be copied accurately. This is a 4-layer reference design with both an SMA antenna connector for RF output matched to 50 ohm and an inverted-F PCB antenna.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SWRC171.ZIP (1136 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2530 — MCU inalámbrico Zigbee e IEEE 802.15.4 con memoria Flash de 256 kB y memoria RAM de 8 kB

Hoja de datos: PDF | HTML
Otros productos inalámbricos

CC2530-RF4CE — MCU inalámbrico Zigbee, IEEE 802.15.4 y RF4CE con memoria Flash de 256 kB y memoria RAM de 8 kB

Hoja de datos: PDF | HTML
Otros productos inalámbricos

CC2591 — Extensor de rango de 2,4 GHz

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación AN086 -- Using CC2591 Front End with CC2530 and CC2531 (Rev. A) 16/12/2009

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
CC2530EM — Diseño de referencia de CC2530EM

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
SMARTRFTM-STUDIO — SmartRF Studio

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos