CC2530BALUN-REFDES

CC2530BALUN-REFDES

Archivos de diseño

Información general

The CC2530EM reference design contains schematics and layout files for the CC2530 and contains one part from Johanson Technology interfacing the antenna (documented in AN081). The Johanson Technology part realizes the balun-, filter- an impedance matching-function and is custom made to be operated with CC2530. The reference design demonstrates good techniques for CC2530 decoupling and RF layout. For optimum RF performance, the reference design should be copied accurately. This is a 2-layer reference design with a SMA antenna connector allowing operation with single ended 50 ohm antenna for easy connection to instruments for measurements.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2530 — MCU inalámbrico Zigbee e IEEE 802.15.4 con memoria Flash de 256 kB y memoria RAM de 8 kB

Hoja de datos: PDF | HTML
Otros productos inalámbricos

CC2530-RF4CE — MCU inalámbrico Zigbee, IEEE 802.15.4 y RF4CE con memoria Flash de 256 kB y memoria RAM de 8 kB

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación AN081 -- Johanson Technology Balun Optimized for CC253X, CC254X, CC257X, CC853X (Rev. B) 6/11/2012
Guía del usuario CC2530 JTI chip balun Reference Design 15/02/2010

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos