CC2531USB-RD

CC2531USB-RD

Archivos de diseño

Información general

The CC2531USB-RD provides a PC interface to 802.15.4 / ZigBee applications. The dongle can be plugged directly into your PC and can be used as an IEEE 802.15.4 packet sniffer or for other purposes. With the CC2531 USB Firmware Library available on the web you can develop your own software to utilize this part. To program the dongle, an external programmer (e.g. the CC debugger or SmartRF05EB) is required. This is not included in the kit. The USB dongle can be used as a reference module for prototyping of USB devices and for testing the RF performance of CC2531 with a small size PCB antenna.

Funciones
  • CC2531 USB Firmware Library and Examples (downloadable from web)
  • RemoTI, TIMAC and Z-Stack for CC2530
  • SmartRF® Studio, Packet Sniffer and Flash Programmer
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR198.PDF (53 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SWRR067.ZIP (485 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR197.PDF (166 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2531 — MCU inalámbrico Zigbee e IEEE 802.15.4 con Flash de hasta 256 kB y 8kB de RAM

Hoja de datos: PDF
Otros productos inalámbricos

CC2531-RF4CE — MCU inalámbrico RF4CE y Zigbee, IEEE 802.15.4 con Flash de hasta 256 kB y 8 kB de RAM

Hoja de datos: PDF

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Tarjeta secundaria

CC2531EMK — Kit de módulo de evaluación de CC2531 USB

The CC2531USB-RD provides a PC interface to 802.15.4 / ZigBee applications. The dongle can be plugged directly into your PC and can be used as an IEEE 802.15.4 packet sniffer or for other purposes. With the CC2531 USB Firmware Library available on the web you can develop your own software to (...)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
CC2531EM-IOT-HOME-GATEWAY-RD — Diseño de referencia de compuerta de automatización para el hogar ZigBee CC2531USB-RD — Diseño de referencia de dongle USB CC2531 CC2592EMK-RD — Diseño de referencia del extensor de rango de 2,4 GHz independiente
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

CC2531EMK — Kit de módulo de evaluación de CC2531 USB

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
CC2531EM-IOT-HOME-GATEWAY-RD — Diseño de referencia de compuerta de automatización para el hogar ZigBee CC2531USB-RD — Diseño de referencia de dongle USB CC2531 CC2592EMK-RD — Diseño de referencia del extensor de rango de 2,4 GHz independiente

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos