CC2541-POSTAGE-STAMP-RD

CC2541-POSTAGE-STAMP-RD

Archivos de diseño

Información general

The CC2541 Postage Stamp reference design contains the schematics and layout files for the CC2541PS Module. The reference design demonstrates good techniques for CC2541 decoupling and RF layout for a very compact 16.3mm x 13mm PCB . For optimum RF performance, the reference design should be copied accurately. This is a 2-layer PCB reference design using an integrated solution of a Johanson Chip balun(2450BM15A0002) and a Johanson chip antenna(2450AT42A100). The CC2541 Postage stamp is perfect for applications requiring proximity detecting and temperature sensing. It is ideal for proof of concept prototyping on existing systems.

Funciones
  • Affordable low cost, 2 layer board design in a compact form factor of 16.3mmX13mm
  • Onboard chip antenna (from Johanson, 2450AT42A100) with integrated balun (from Johanson, 2450BM15A002) matching circuit, with 1 SPI, 1 I2C and 1 USART interface pinout
  • Can be used for proximity sensing, temp data logging, quick prototyping and quick PoC (Proof of Concept) purposes
  • Free schematics, BOM and gerber available online for download
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDC154A.PDF (27 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDR204A.PDF (98 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC155A.PDF (111 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDC156A.ZIP (339 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR203A.PDF (25 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2541 — MCU inalámbrico patentado y de bajo consumo Bluetooth®

Hoja de datos: PDF

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación AN081 -- Johanson Technology Balun Optimized for CC253X, CC254X, CC257X, CC853X (Rev. B) 6/11/2012
Nota sobre la aplicación AN098 - Layout Review Techniques for Low Power RF Designs (Rev. A) 2/08/2012
Nota sobre la aplicación AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B) 6/10/2010

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos