CDCE62002EVM

CDCE62002EVM

Haga su pedido ahora

Información general

CDCE62002EVM is the evaluation module for CDCE62002. The CDCE62002 is a high performance clock generator featuring low output jitter, a high degree of configurability via a SPI interface, and programmable start up modes determined by on-chip EEPROM. The CDCE62002 achieves jitter performance under 0.5 ps RMS.

Funciones
  • Fully integrated synthesizer including PLL, VCO, and partially integrated loop filter
  • Output frequencies from 4.25MHz to 1.175GHz
  • Integrate RMS jitter <0.5ps
  • One Universal (LVPECL/LVDS/LVCMOS) Inputs, one auxiliary input, 2/4 Outputs (2 differential LVPECL/LVDS or 4 single-ended)
  • On-chip EEPROM determines default state at power up
  • Fully programmable via SPI port
  • 32 pin QFN 5mmx5mm
Generadores de señal de reloj
CDCE62002 — Generador de reloj de cuatro salidas/limpiador de fluctuación con dos VCO integrados
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

CDCE62002EVM — CDCE62002 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

CDCE62002EVM — CDCE62002 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SCAC112 — CDCE62002EVM GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Generadores de señal de reloj
CDCE62002 — Generador de reloj de cuatro salidas/limpiador de fluctuación con dos VCO integrados
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
CDCE62002EVM — Módulo de evaluación CDCE62002

SCAC112 — CDCE62002EVM GUI

close
Versión: 01.00.00.0C
Fecha de publicación: 5/08/2013
Productos
Generadores de señal de reloj
CDCE62002 — Generador de reloj de cuatro salidas/limpiador de fluctuación con dos VCO integrados
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
CDCE62002EVM — Módulo de evaluación CDCE62002

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/scac112 or www.ti.com/lit/xx/scac112c/scac112c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SCAC112. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado CDCE62002EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario Two/Four Output Low Noise Clock Evaluation Board 19/06/2009

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos