CDCE906-706PERFEVM

CDCE906-706PERFEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The CDCE906-706PERF-Evaluation Module allows the verification of the functionality and performance of CDCE906 and CDCE706 with the options of crystal differential and LVCMOS inputs. The six outputs can be connected to the oscilloscope directly with SMA cables.

Generadores de señal de reloj
CDCE706 — Sintetizador de reloj, multiplicador y divisor de 3 PLL, 300 Mhz, con LVCMOS, programable CDCE906 — Sintetizador de reloj, multiplicador y divisor de 3 PLL, 167 Mhz, con LVCMOS, programable
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

CDCE906-706PERFEVM — CDCE906 and CDCE706 EVM

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

CDCE906-706PERFEVM — CDCE906 and CDCE706 EVM
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
Certificado CDCE906-706PERFEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario CDCE906/CDCE706 Performance EVM (Rev. B) 17/04/2007

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
CDCE906-706PROGEVM — EVM programable CDCE906 y CDCE706

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos