CDCLVP1208EVM

CDCLVP1208EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The CDCLVP1208 is a high-performance, low additive phase noise clock buffer. It has two universal input buffers that support either single-ended or differential clock inputs, selectable through a control pin. The device also features on-chip bias generators that can provide the LVPECL common-mode voltage to the device inputs. This evaluation module (EVM) is designed to demonstrate the electrical performance of the CDCLVP1208. This fully assembled and factory-tested evaluation board allows complete validation of the CDCLVP1208 device functionalities. For optimum performance, the board is equipped with 50-ohm SMA connectors and well-controlled, 50-ohm impedance microstrip transmission lines.

Funciones
  • Easy-to-use evaluation board to fan out low phase noise clocks
  • Easy device setup
  • Fast configuration
  • Control pins configurable through jumpers
  • Board powered at +2.5-V/+3.3-V
  • Single-ended or differential input clocks
  • CDCLVP1208 supports eight LVPECL outputs; CDCLVP1208EVM supports four LVPECL outputs
Búferes de reloj
CDCLVP1208 — Búfer 1:8 universal a LVPECL seleccionable de baja fluctuación y 2 entradas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

CDCLVP1208EVM — CDCLVP1208 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

CDCLVP1208EVM — CDCLVP1208 Evaluation Module
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
Certificado CDCLVP1208EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario CDCLVP1208 User's Guide 21/10/2009

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos