CDCLVP1216EVM

CDCLVP1216EVM

Haga su pedido ahora

Información general

CDCLVP1216EVM is the evaluation module for CDCLVP1216. The CDCLVP1216 is a highly versatile, low additive jitter buffer that can generate 16 copies of LVPECL clock outputs from one of two selectable LVPECL, LVDS, or LVCMOS inputs. It has a maximum clock frequency up to 2 GHz. The overall additive jitter performance is less than 0.1 ps, RMS from 10 kHz to 20 MHz, and overall output skew is as low as 30 ps, making the device a perfect choice for use in demanding applications.

Funciones
  • 2:16 LVPECL Differential Buffer
  • Selectable Clock Inputs Through Control Pin
  • Universal Inputs Accept LVPECL, LVDS, and LVCMOS/LVTTL
  • Maximum Clock Frequency: 2 GHz
  • Maximum Core Current Consumption: 110mA
  • Very Low Additive Jitter: < 100 fs,rms in 10 kHz to 20 MHz Offset Range
  • 2.375 V to 3.6 V Device Power Supply
  • Maximum Propagation Delay: 550 ps
  • Maximum Output Skew: 30 ps
  • Industrial Temperature Range: -40°C to +85°C
  • ESD Protection Exceeds 2 kV (HBM
  • Available in 7-mm X 7-mm QFN-48 (RGZ) Package
Búferes de reloj
CDCLVP1216 — Búfer 1:16 universal a LVPECL seleccionable de baja fluctuación y 2 entradas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

CDCLVP1216EVM — CDCLVP1216 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

CDCLVP1216EVM — CDCLVP1216 Evaluation Module
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
* EVM User's guide CDCLVP1216EVM User's Guide 27/05/2009
Certificado CDCLVP1216EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos