CIRCUIT060002

CIRCUIT060002

Información general

Este circuito de detección de temperatura utiliza una resistencia en serie con un termistor de coeficiente de temperatura negativo (NTC) para formar un divisor de tensión que produce una tensión de salida que es lineal sobre la temperatura. El circuito utiliza el amplificador operacional en una configuración de amplificador sin inversión con referencia de inversión para compensar y ganar la señal, lo que ayuda a utilizar la resolución ADC completa y aumentar la precisión de las mediciones.
Funciones
  • Detecta la temperatura entre 25 °C y 50°C. 
  • Salida: De 0.05 V a 3.25 V 
  • Alimentación simple de 3.3 V con referencia de alimentación media
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 8
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Circuit design Temperature Sensing NTC Circuit With MSP430 Smart Analog Combo (Rev. D) PDF | HTML 26/09/2024
Libro electrónico Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) PDF | HTML 24/09/2024
Circuit design Temperature sensing with NTC circuit (Rev. A) PDF | HTML 3/06/2021
Nota sobre la aplicación How to Use the Smart Analog Combo in MSP430™ MCUs (Rev. A) PDF | HTML 24/10/2019
Circuit design Monitoring NTC Thermistor Circuit With Single-Ended ADC (Rev. A) PDF | HTML 27/06/2019
Application brief How to monitor board temperature 28/01/2019
Nota sobre la aplicación Methods to Reduce Thermistor Linearization Error, Memory, and Power Requirements 13/12/2018
Guía del usuario Single-Supply Thermocouple with RTD Base Cold-Junction Compensation Design Guide 8/07/2016

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos