CIRCUIT060009

CIRCUIT060009

Información general

El rectificador de media onda de precisión invierte y transfiere solo la entrada de la mitad negativa de una señal de entrada variable en el tiempo (preferiblemente sinusoidal) a su salida. Al seleccionar adecuadamente los valores de resistencia de retroalimentación, se pueden lograr diferentes ganancias. Los rectificadores de media onda de exactitud se utilizan comúnmente con otros circuitos de amplificador operacional, como un detector de picos o un amplificador sin inversión con ancho de banda limitado para producir una tensión de salida de CC. Esta configuración se ha diseñado para funcionar con señales de entrada sinusoidales entre 0.2 mVpp y 4 Vpp en frecuencias de hasta 50 kHz.
Funciones
  • Alimentación dividida de 5 V 
  • Entrada: +/-0.2mVpp a +/-4Vpp 
  • Salida: 0.1 V a 2 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Circuit design Half-wave rectifier circuit with MSP430 smart analog combo (Rev. B) PDF | HTML 3/10/2024
Libro electrónico Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) PDF | HTML 24/09/2024
Circuit design Half-Wave Rectifier Circuit (Rev. B) PDF | HTML 17/05/2024
Nota sobre la aplicación How to Use the Smart Analog Combo in MSP430™ MCUs (Rev. A) PDF | HTML 24/10/2019

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos