CIRCUIT060010

CIRCUIT060010

Información general

Este circuito utiliza un generador de onda triangular y un comparador para generar una forma de onda modulada por ancho de pulso (PWM) de 500 kHz con un ciclo de trabajo que es inversamente proporcional a la tensión de entrada. Un amplificador operacional y un comparador generan una forma de onda triangular que se aplica a la entrada de inversión de un segundo comparador. La tensión de entrada se aplica a la entrada no inversa de este segundo comparador. Al comparar la forma de onda de entrada con la onda triangular, se produce una forma de onda PWM. El segundo comparador se coloca en el bucle de retroalimentación de un amplificador de error para mejorar la exactitud y linealidad de la forma de onda de salida.
Funciones
  • Suministro único de 5 V con referencia de suministro medio 
  • Entrada: -2 V a 2 V 
  • Salida: 0 V a 5 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Leer el diseño del circuito
  2. Descargar el modelo

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Circuit design PWM generator circuit (Rev. B) PDF | HTML 16/10/2024
Libro electrónico Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) PDF | HTML 24/09/2024
Guía del usuario TIPD108 Verified Design Reference Guide 19/09/2013

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos