CIRCUIT060015

CIRCUIT060015

Información general

Este circuito combina un amplificador inversor y no inversor para ajustar una tensión de referencia desde el negativo de la tensión de entrada hasta la tensión de entrada. Se puede agregar ganancia para aumentar el nivel de referencia negativo máximo.
Funciones
  • Alimentación doble de +/–15 V
  • Entrada: 10 V
  • Salida: 0 V a 10 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Leer el diseño del circuito
  2. Descargar el modelo

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Circuit design Adjustable reference voltage circuit (Rev. A) PDF | HTML 9/10/2024
Libro electrónico Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) PDF | HTML 24/09/2024
Libro electrónico Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 7/05/2021
Nota sobre la aplicación Make a -10V to +10V Adjustable Precision Voltage Source (Rev. A) 18/05/2015

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos