CIRCUIT060019

CIRCUIT060019

Información general

Este diseño utiliza un amplificador inversor con una tensión de referencia positiva no invertida para traducir una señal de entrada de –1 V a 2 V a una tensión de salida de 0.05 V a 4.95 V. Este circuito se puede utilizar para traducir una tensión de salida del sensor con una pendiente positiva y una compensación negativa a un rango de tensión de entrada de convertidor analógico a digital (ADC) utilizable.
Funciones
  • Alimentación simple de 5 V.
  • Entrada: -1 V a 2 V
  • Salida: 20 mV a 4.95 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Leer el diseño del circuito
  2. Descargar el modelo

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Libro electrónico Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) PDF | HTML 24/09/2024
Circuit design Inverting op amp with non-inverting positive reference voltage circuit (Rev. A) 4/02/2019
Nota sobre la aplicación Designing Gain and Offset in Thirty Seconds 1/02/2002

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos