CIRCUIT060020

CIRCUIT060020

Información general

Este diseño invierte la señal de entrada, Vi , y aplica una ganancia de señal de –2 V/V. La señal de entrada normalmente proviene de una fuente de baja impedancia porque la impedancia de entrada de este circuito está determinada por la resistencia de entrada, R1. La tensión de modo común de un amplificador inversor es igual a la tensión conectada al nodo no inversor, que está conectado a tierra en este diseño.
Funciones
  • Alimentación doble de +/–15 V
  • Entrada: +/–7 V.
  • Salida: +/-14 V
  • Ancho de banda: 3 kHz
  • Ganancia: -2 V/V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Leer el diseño del circuito
  2. Descargar el modelo

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 6
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Libro electrónico Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) PDF | HTML 24/09/2024
Circuit design Inverting Amplifier With T-Network Feedback Circuit (Rev. A) PDF | HTML 15/02/2022
Circuit design Inverting Amplifier Circuit (Rev. C) PDF | HTML 18/12/2020
Nota sobre la aplicación AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) PDF | HTML 21/10/2020
Circuit design Noninverting amplifier circuit (Rev. A) PDF | HTML 31/01/2019
Circuit design AC coupled (HPF) non-inverting amplifier circuit (Rev. A) 2/08/2017

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos