CIRCUIT060023

CIRCUIT060023

Información general

Este diseño suma (agrega) e invierte dos señales de entrada, Vi1 y Vi2. Las señales de entrada normalmente provienen de fuentes de baja impedancia porque la impedancia de entrada de este circuito está determinada por las resistencias de entrada, R1 y R2. La tensión de modo común de un amplificador inversor es igual a la tensión conectada al nodo no inversor, que está conectado a tierra en este diseño.
Funciones
  • Entrada 1: ±2.5 V
  • Entrada 2: ±250 mV
  • Salida: ± 4.9 V
  • Frecuencia: 10 kHz
  • Alimentación: ±5 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Leer el diseño del circuito
  2. Descargar el modelo

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Circuit design Inverting Summer Circuit (Rev. C) PDF | HTML 1/02/2021
Nota sobre la aplicación AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) PDF | HTML 21/10/2020
Nota sobre la aplicación Handbook of Operational Amplifier Applications (Rev. B) 19/09/2016

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos